Termékek közzététele
RIGHT

RIGHT

Submersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel particularly suitable for handling liquids containing solid and/or filamentary substances in suspension. Suitable for: • draining seepage water • handling sewage sanitary fixtures • draining cesspits • discharging into the sewer
Specifikáció
  • • Liquid temperature range (seepage water): 50°C • Max. solids passage: 35 mm (spherical) • Max. immersion: - 7 m with 10 m cable length - 2 m with 5 m cable length • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IPX8 • Voltage: - Single phase 1~230V ± 10% - Three phase 3~400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side) • Equipped with 5m cable type H07RN-F with or without float switch (10m cable type H07RN-F available on request) • Available with float switch. With this option, the flexibility of these pumps is increased. However, the choice to using the float switch requires minimum installation space to ensure the proper operation of the pump • Capacity: up to 18 m3/h • Total Head: up to 9,5 m
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIGHT
  • TermékcsaládSubmersible pumps
  • TermékcsoportFor wastewater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
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
Hasonló termékek