Termékek közzététele
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Specifikáció
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102102450EX
    • TermékcsaládE.C.A. Luna
    • TermékcsoportBath Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)158
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures