Termékek közzététele
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Specifikáció
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító102167108EX-Y
      • TermékcsaládE.C.A. Nita
      • TermékcsoportConcealed Shower Mixer
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-02-14
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)148
      • Szélesség (mm)110
      • Mélység (mm)65
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagKróm
      • Tervezés helyeTörökország
      • Gyártás helyeTörökország
      • Nettó tömeg (kg)0.37
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • UNSPSC névShowers
      • UNSPSC kód30181503
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 leírásBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures