Termékek közzététele
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink
    E.C.A. Serel

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Specifikáció
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102119026EX
    • TermékcsaládE.C.A. Wastes & Traps
    • TermékcsoportWastes & Traps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)109
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 leírásWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass szám23-21 23 27
    • OmniClass névResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures