Termékek közzététele
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Specifikáció
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102111128EX
    • TermékcsaládE.C.A. Filtered Stop Taps
    • TermékcsoportFiltered Stop Taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValve parts or accessories
    • UNSPSC kód40141616
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING