Termékek közzététele
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    Specifikáció
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102118049EX
    • TermékcsaládE.C.A. Luna
    • TermékcsoportSink Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)337
    • Szélesség (mm)101
    • Mélység (mm)259
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures