Termékek közzététele
Slim Shower Head - 400x400 mm
Slim Shower Head - 400x400 mm
    E.C.A. Serel

    Slim Shower Head - 400x400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Specifikáció
    • • Shower head size: 400x400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 14 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102145015EX
    • TermékcsaládE.C.A. Shower Heads
    • TermékcsoportShower Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures