Termékek közzététele
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Specifikáció
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102159206EX-K
    • TermékcsaládE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • TermékcsoportConcealed Bath Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)176
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 leírásBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures