Termékek közzététele
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    Specifikáció
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167303HEX-Y coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167303HEX-Y coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167203HEX-YDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167203HEX-YDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102167303HEX-Y
    • TermékcsaládE.C.A. Myra
    • TermékcsoportConcealed Bath Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures