Termékek közzététele
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    Specifikáció
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167305EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167305EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167205EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167205EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102167305EX-K
    • TermékcsaládE.C.A. Tiera
    • TermékcsoportConcealed Bath Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)211
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures