Termékek közzététele
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    Specifikáció
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102167601HEX-K
    • TermékcsaládE.C.A. Icon
    • TermékcsoportConcealed Basin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)211
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures