Termékek közzététele
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Specifikáció
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102167605EX-KK
    • TermékcsaládE.C.A. Tiera
    • TermékcsoportConcealed Basin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)204
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures