Termékek közzététele
Nita Medium Basin Mixer
Nita Medium Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Medium Basin Mixer

    E.C.A. Nita Medium Basin Mixer
    Specifikáció
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7.8 l/min • Water-saving product alternatives are available • Ceramic cartridge
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102188041EX
    • TermékcsaládE.C.A. Nita
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)229
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)201
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures