Termékek közzététele
4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10
E.C.A. Serel

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

SEREL 4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10 (53cm)
Specifikáció
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFL10
  • TermékcsaládSEREL 4life
  • TermékcsoportWall Hung WC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)24.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste