Termékek közzététele
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32
    E.C.A. Serel

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    Specifikáció
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFL32
    • TermékcsaládSEREL 4life
    • TermékcsoportDouble Bowl Washbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)22.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures