Termékek közzététele
4life Semi Countertop Washbasin FL44
E.C.A. Serel

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFL44
  • TermékcsaládSEREL 4life
  • TermékcsoportSemi Recessed Washbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)13.61
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures