Termékek közzététele
Helios Shelf H414
E.C.A. Serel

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH414
  • TermékcsaládSEREL Helios
  • TermékcsoportShelf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures