Termékek közzététele
Helios Semi Pedestal HL22
E.C.A. Serel

Helios Semi Pedestal HL22

SEREL Helios Semi Pedestal HL22
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Compitable with HL35, HL36 and HL34 washbasins.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHL22
  • TermékcsaládSEREL Helios
  • TermékcsoportSemi Pedestal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)18.04
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 leírásLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures