Termékek közzététele
Purity Countertop Washbasin PR35
E.C.A. Serel

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPR35
  • TermékcsaládSEREL Purity
  • TermékcsoportCountertop Washbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)19.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures