Termékek közzététele
Rita Countertop Slim Washbasin RT42
E.C.A. Serel

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT42 (80 cm)
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRT42
  • TermékcsaládSEREL Rita
  • TermékcsoportCountertop Washbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)18.84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures