Termékek közzététele
860-gallon ASME storage tank

860-gallon ASME storage tank

Commercial ASME certified, glass-lined 860-gallon storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.

Residential - The heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, sized to meet the home's anticipated daily hot water demand.

Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.

Specifikáció
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító860-gallon-asme-storage-tank
  • TermékcsaládCommercial Tanks
  • TermékcsoportECO-1000GLNSM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)128.5
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)48
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)2000
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • ETIM-kódEC012339
  • ETIM-névStorage tank
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika