Termékek közzététele
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

EcoSmart ECO 11 is ideal for handwashing in cooler climates and are perfect for a bathroom, small sink, or office breakroom. In warmer climates, ECO 11 can provide continuous hot water at up to 2.6 gallons per minute, supporting a bathroom shower or kitchen sink. This model has a digital display showing output temperature and can be adjusted in 1-degree increments. EcoSmart water heaters are durable, compact, and easy to install.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Water Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters