Termékek közzététele
EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater

EcoSmart ECO 18 tankless electric water heater is designed for larger apartments, condominiums, or townhomes. In warmer climates, this units can provide that same consistent, endless hot water to an entire single-family home. This water heater has a digital display showing output temperature and can be adjusted in 1-degree increments. Equipped with EcoSmart self-modulating technology, ECO water heaters use energy only when hot water is being delivered. For the consumer this means no more wasting water or energy.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Specification ECO 18

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 18 kW
    Amperage Draw: 75 A
    Required Breaker: 2 x 40 A
    Required Wire: 2 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17"H x 14"W x 3.625"D
    Weight: 11.7 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEcoSmart-ECO-18-Electric-Tankless-Water-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Water Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters