Termékek közzététele
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

X-FOAM® LMF is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 tongue & groove edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 300 kPa (depending on thickness) and are 600 mm wide, 2800 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® LMF has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® LMF: cavity wall insulation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóx-foam-lmf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés