Termékek közzététele
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

X-FOAM® TRC is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, without extrusion skin, with longitudinal grooves in the surface and 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 300 kPa (depending on thickness), and are 600 mm wide, 30000 mm long and 20 to 100 mm thick. X-FOAM® TRC has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® TRC: sandwich panels; isothermal trucks

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóx-foam-trc
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés