Termékek közzététele
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-022
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass szám23-29 31 13
  • OmniClass névFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok