Termékek közzététele
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-036
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 leírásFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClass szám23-29 31 13
  • OmniClass névFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok