Termékek közzététele
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Overview
The SIGA-REL is an analog addressable module that communicates directly with the fire alarm panel Signature loop controller. The SIGA-REL controls sprinkler, pre-action and deluge systems, and may also be used to release extinguishing agents such as CO2, Halon, or foam. The module is easily configured in the field and offers a wide range of options that ensure dependable service, while preventing the unnecessary release of extinguishing agent.

In addition to being an intelligent network component, the SIGA-REL interfaces with a number of conventional devices. These provide manual actuation of abort, release, and service disconnect functions. Together with the SIGA-REL, they comprise a complete fire suppression package. There is no need for a separate releasing panel because the SIGA-REL takes full advantage of the existing control panel communications infrastructure. This ensures low-cost installations with all the benefits of Signature Series analog initiation and control.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-037
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire/Smoke Detectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElektromos és optikai elemek
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001763
  • ETIM-névFire detector
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
  • OmniClass szám23-29 33 00
  • OmniClass névFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok