Termékek közzététele
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6/5 csillag4.6(15 vélemény)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-85001-0243
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire/Smoke Detectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névHeat detectors
  • UNSPSC kód46191502
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 leírásPoint heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Detection Sensors
  • OmniClass szám23-27 11 19 11
  • OmniClass névHeat Detectors
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok