Termékek közzététele
Point of Use High Flow Heaters
Eemax
Archivált

Point of Use High Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Select Models supplied with a PCA flow restricting aerator - ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeemax-002
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.75
  • Szélesség (hüvelyk)5.25
  • Mélység (hüvelyk)2.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásHőcserélő
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC