Termékek közzététele
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    FlowCo | Electric Tankless Water Heaters

    4.4/5 csillag4.4(15 vélemény)

    Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment

    InfoCue™, visible LED indicator, communicates system status and heater operation feedback

    SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence 

    Mounts in any orientation  for flexible and easy installation 

    Compact size, heater fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities 

    Only one cold water line needed for installation 

    No T&P relief valve needed (check local codes) making the heater ready to go, right out-of-the-box 

    Integral 3/8” compression fittings - no sweat connections or soldering required 

    Control system activates heater only on demand 

    Bare wire technology; responsive non-thermostatic tankless technology 

    High temperature limit switch enables safe operation

    5-year limited warranty on leaks, 1-year on parts  ensures the heater's proven performance

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeemax-flowco
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3
    • Szélesség (hüvelyk)5
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 11 11
    • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika