Termékek közzététele
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaccumixii
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13.75
    • Szélesség (hüvelyk)5.25
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 11 11
    • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika