Termékek közzététele
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7/5 csillag3.7(9 vélemény)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Specifikáció
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLavAdvantage
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.75
    • Szélesség (hüvelyk)5.25
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 11 11
    • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika