• Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement
• Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation
• Instant, consistent and endless hot water
• Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F
• Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D
• kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW
• 99.8% energy efficient
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Dél-Amerika |
|---|---|
Anguilla | Argentína |
Antigua és Barbuda | Bolívia |
Aruba | Brazília |
Bahama-szigetek | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falkland-szigetek |
Bermuda | Francia Guyana |
Brit Virgin-szigetek | Guyana |
Caribbean Netherlands | Kolumbia |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominikai Közösség | Suriname |
Dominikai Köztársaság | Uruguay |
Egyesült Államok | Venezuela |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |