Termékek közzététele
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
230V-Rauchwarnmelder Ei3016

    230V-Rauchwarnmelder Ei3016

    Specifikáció
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe55 mm
      Gewicht336 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230v-rauchwarnmelder-ei3016
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÍrország
    • Gyártás helyeÍrország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001763
    • ETIM-névFire detector
    • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_65
    • Uniclass 2015 leírásPoint smoke detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 46
    • CSI MasterFormat 2014 névSmoke Detection Sensors
    • OmniClass szám23-29 29 13 11 11
    • OmniClass névSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország