Termékek közzététele
230V-Wärmewarnmelder Ei3014
230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    Specifikáció
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe66 mm
      Gewicht312 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      SensortypThermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsBS 5446-2:2003
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító230v-warmewarnmelder-ei3014
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÍrország
    • Gyártás helyeÍrország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001763
    • ETIM-névFire detector
    • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_64
    • Uniclass 2015 leírásPoint heat detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 43
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Detection Sensors
    • OmniClass szám23-29 29 13 13 11
    • OmniClass névFixed Temperature Heat Detectors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország