Termékek közzététele
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Der Ei650i von Ei Electronics ist ein stand-alone Rauchwarnmelder mit integrierter 10-Jahres-Batterie. Er gehört zur Produktfamilie des mehrfachen Testsiegers bei Stiftung Warentest "Ei650".

    Specifikáció
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóei650i-rauchwarnmelder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÍrország
    • Gyártás helyeÍrország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001763
    • ETIM-névFire detector
    • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_65
    • Uniclass 2015 leírásPoint smoke detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 46
    • CSI MasterFormat 2014 névSmoke Detection Sensors
    • OmniClass szám23-29 29 13 11 11
    • OmniClass névSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország