Termékek közzététele
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
    Ekdahls Möbler

    Joiner table 180/240

    Table Joiner for a perfect combination with Joiner chair. The table is available in two lengths, 180cm or 240cm. We manufacture it in solid birch and as standard there is also a top in high-pressure laminate birch or white.

    Specifikáció
    • Material: Base and table top in solid Swedish birch. Alternatively plywood board with high-pressure laminate and clear lacquered edge.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Options: Board in white laminate or birch laminate. Other laminates, sound-absorbing boards, linoleum etc. on request. Legs in any color are offered at an additional cost. Special bets can be offered according to submitted samples. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. Joiner tables can also be customized upon request.

      Length180 / 240cm
      Width75 cm
      Height75 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJoiner-table
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNyírfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor