Termékek közzététele
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archivált

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Specifikáció
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóquid-02820
    • TermékcsaládIndoor lighting
    • TermékcsoportQuid table lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Hasonló termékek