Termékek közzététele
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    With Elitfönster’s outward opening 2+1 patio door, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    Window construction
    - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminium cladding providing extra long sustainability making it virtually maintenance free
    - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminium sash
    - U value between 0,9 and 1,1
    - Sound reduction between Rw 38 dB and Rw 46 dB
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIKUD-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportOutward Opening
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó