Termékek közzététele
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Specifikáció
    • Window construction

      - Sidehung 3-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMF3-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportUtåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-04
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows