Termékek közzététele
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Specifikáció
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító14-1C24X24-0X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)43.75
    • Szélesség (hüvelyk)29.81
    • Mélység (hüvelyk)29
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)101
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók