Termékek közzététele
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 10" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Specifikáció
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3C10X14-0X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)43.75
    • Szélesség (hüvelyk)19.81
    • Mélység (hüvelyk)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)102
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók