Termékek közzététele
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/16" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 10" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3C10X14-2-16X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)43.75
    • Szélesség (hüvelyk)19.81
    • Mélység (hüvelyk)66
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók