Termékek közzététele
BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink
Elkay

BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink

Elkay Celebrity Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8", 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink
Specifikáció
  • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

    DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

    CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 18".
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBCR153
  • TermékcsaládSINK
  • TermékcsoportCelebrity
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.12
  • Szélesség (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)4.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók