Termékek közzététele
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    Elkay CHS17161 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin. 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish. 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    Specifikáció
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCHS17161
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportHandwash & Lavatory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)14
    • Szélesség (hüvelyk)15.5
    • Mélység (hüvelyk)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)178
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks