Termékek közzététele
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

CHS17162 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

Compliance:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Features:

  • Type 304 stainless steel basin.
  • 1-3/4"-radius coved corners.
  • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
  • Exposed surfaces have a brushed finish.
  • 2" drain opening.
  • Easy to clean and sanitize.
  • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
Specifikáció
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCHS17162
  • TermékcsaládCIS
  • TermékcsoportHandwash & Lavatory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-19
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)13
  • Szélesség (hüvelyk)15.5
  • Mélység (hüvelyk)16.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks