Termékek közzététele
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    CHS1716LRS2 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin.
    • 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish.
    • 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets. 
    Specifikáció
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCHS1716LRS2
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportHandwash & Lavatory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-02
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)13
    • Szélesség (hüvelyk)15.5
    • Mélység (hüvelyk)16.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks