Termékek közzététele
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel. Features shall include Ambient Water, Chilled Water, Filtered, Sparkling Water, UV Light. Front Button activation with Dry Cooling technology. Product shall be Countertop mounted/Freestanding.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • CAN/CSA C22.2 No. 120 
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401 
    • UL 399

    Features:

    • THREE DISPENSING OPTIONS: Choose from ambient, chilled and sparkling water
    • SERVING CAPACITY: Serves 32, 6 oz. cups of chilled water per hour
    • CHILLED WATER: Temperatures from 42° to 50° F
    • Sparkling water on demand
    • FAST FILL: Fill rates up to 1.1 GPM
    • UV Light: Inhibits bacterial growth on dispense nozzle
    Specifikáció
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDSBS130UVPC
    • TermékcsaládPOINT OF USE
    • TermékcsoportCountertop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.46
    • Szélesség (hüvelyk)10.28
    • Mélység (hüvelyk)19.21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText