Termékek közzététele
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink. Sink is handmade/fabricated from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Polished Satin finish, Rear Center drain placement, and Full spray sides and bottom with Sides and Bottom pads.

    Specifikáció
    • Keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU17179

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECTRU17179T
    • TermékcsaládSINK
    • TermékcsoportCrosstown
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)18.5
    • Mélység (hüvelyk)18.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók